SW-EK-TM4C129EXL
TM4C シリーズ TM4C129E 暗号化コネクテッド ローンチパッド ソフトウェア パッケージ
SW-EK-TM4C129EXL
概要
SW-EK-TM4C129EXL パッケージは、Tiva™ C シリーズである TM4C129E 暗号化コネクテッド ローンチパッド (EK-TM4C129EXL) 向けの TivaWare™ for C Series リリースを同梱しています。そのほか、TivaWare for C Series 最新バージョンのドライバ ライブラリ、USB ライブラリ、グラフィックス ライブラリも同梱しています。また、Tiva C Series 暗号化コネクテッド ローンチパッド向けの包括的なサンプル アプリケーションもいくつか同梱されています。サポート対象の統合開発環境 (IDE) をシステムにすでにインストールしてある場合は、このパッケージをダウンロードしてください。
暗号化コネクテッド ローンチパッド用のデモは、TLS/SSL(トランスポート レイヤ セキュリティ/セキュア ソケット レイヤ) プロトコルを使用して、IoT 製品をクラウド サーバーに安全に接続する方法を示します。TM4C129E マイコンのハードウェア暗号化アクセラレータを使用する WolfSSL ライブラリは、TLS/SSL のサポートを提供します。この結果、安全に接続され、性能の比較的高いアプリケーションの開発が可能になります。このアプリケーションは、TI-RTOS 上で動作し、HTTPS パケットを使用して Exosite のクラウド サーバーに接続します。
ダウンロード
SW-EK-TM4C129EXL — TM4C シリーズ TM4C129E Crypto Connected LaunchPad 評価ボード向け TivaWare™
SW-EK-TM4C129EXL — TM4C シリーズ TM4C129E Crypto Connected LaunchPad 評価ボード向け TivaWare™
EK-TM4C123GXL Kit Software
TivaWare for C Series 32-bit Windows Examples
資料
TivaWare for C Series Release Notes
TivaWare for C Series Boot Loader User Guide
リリース情報
Version: 2.1.4.178
Build date: 2017-02-22SW-SECURE-IOT-DEMO — Secure IoT Demo v1.0.0.7
サポート対象の製品とハードウェア
SW-SECURE-IOT-DEMO — Secure IoT Demo v1.0.0.7
リリース情報
お役立ちリソース
SW-EK-TM4C129EXL — TM4C シリーズ TM4C129E Crypto Connected LaunchPad 評価ボード向け TivaWare™
SW-EK-TM4C129EXL — TM4C シリーズ TM4C129E Crypto Connected LaunchPad 評価ボード向け TivaWare™
EK-TM4C129EXL Kit Software
LM Flash Programmer
TivaWare for C Series 32-bit Windows Examples
Stellaris ICDI Driver
資料
TivaWare for C Series Release Notes
TivaWare for C Series Boot Loader User Guide
リリース情報
Version: 2.1.2.111
Build date: 2015-12-16技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | その他の技術資料 | Quick Start Guide: Crypto Connected LaunchPad Evaluation Kit (EK-TM4C129EXL) | 2015/07/22 | |||
| ユーザー・ガイド | TM4C Series TM4C129E Crypto Connected LaunchPad Evaluation Kit (Rev. A) | 2016/10/07 |