TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Stradvision.
SV-3P-FRONTVISION
概要
FrontVision は、フロント カメラからの入力を活用し、車両、歩行者、車線、信号機、道路標識など、路上にあるさまざまな要素を検出します。開発ユーザーは、Euro GSR/NCAP (欧州の一般安全規則と新車評価プログラム) 規制が必須とする基本的な ADAS (先進運転支援システム) 機能から、上記の L2/L2+/L3 レベルの自動運転機能まで、さまざまなレベルの自律性を達成する自動運転機能を開発できます。
画像の提供元:Stradvision
ダウンロード
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FRONTVISION-ADVANCED — FrontVision Advanced は、高解像度の画像を使用し、L2+ の高精度ビジョン認識を実現
FRONTVISION-ADVANCED — FrontVision Advanced は、高解像度の画像を使用し、L2+ の高精度ビジョン認識を実現
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FRONTVISION-IMMERSIVE — FrontVision Immersive の特長は、ピクセル レベルの物体情報、距離推定機能、L2+ 対応です
FRONTVISION-IMMERSIVE — FrontVision Immersive の特長は、ピクセル レベルの物体情報、距離推定機能、L2+ 対応です
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FRONTVISION-LITE — L0 ~ L1 という必須の ADAS 機能を搭載し、EU GSR (一般安全規則) や NCAP (新車評価プログラム) の要件に確実に準拠します。
FRONTVISION-LITE — L0 ~ L1 という必須の ADAS 機能を搭載し、EU GSR (一般安全規則) や NCAP (新車評価プログラム) の要件に確実に準拠します。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FRONTVISION-STANDARD — FrontVision Standard は、プレミアムである L2 の ADAS 機能の開発をサポートします
FRONTVISION-STANDARD — FrontVision Standard は、プレミアムである L2 の ADAS 機能の開発をサポートします
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。