SRC4392EVM-PDK

SRC4392 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

SRC4392EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

SRC4392EVM-PDK は、テキサス インスツルメンツの SRC4392 デバイスの機能と性能を評価するためのモジュール ソリューションです。この PDK は、マザーボード (DAIMB) とドーターボード (SRC4392EVM) を搭載しています。これらのボードは互いに接続されているため、デスクトップ コンピュータを使用して SRC4392 デバイスを分析するための完全なソリューションとなります。モジュール型設計を採用しているため、一般的な機能を DAIMB マザーボードに統合し、デバイス固有の機能をドーターボード評価基板 (EVM) に統合することができます。

特長
  • I2S™ スタイルまたは TDM データ形式と互換性のある、最大 4 個のオーディオ インターフェイスとシリアル インターフェイスをサポートするバッファ付きヘッダ
  • オンボード発振器または外部クロック ソースのどちらを使用しても、フレキシブルなリファレンスとマスタクロック生成をサポートしています
  • オンボードのリニア レギュレータは、外部電源または USB ポートから +1.8V、+3.3V、+5V 電源を生成します
  • 電力は、バレルプラグの内径 2.5mm x 5.5mm 奥行き 9.5mm (壁面コンセント) アダプタ (付属せず) 、または +5V 電源から供給できます
  • DIR ロックおよび SRC レディ出力フラグ用の LED インジケータがあります
オーディオ コーデック
SRC4392 ハイエンドのコンボ サンプル レート コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SRC4392EVM-PDK — SRC4392EVM-PDK、 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SRC4392EVM-PDK SRC4392EVM-PDK、 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SRC4382EVM-PDK and SRC4392EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2016/08/25
証明書 SRC4392EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。