SPRC223

概要

チップサポートライブラリ(CSL)は、DSPオンチップペリフェラルの構成と制御に使用されるアプリケーション プログラミング インターフェース(API)を提供し、使いやすさとハードウェアの抽象化を実現します。このライブラリは開発環境の標準化と移植性を実現し、開発期間の短縮に貢献します。機能セクションに記載されている機能は、C672x デバイス専用に設計されています。
特長
このリリースは、3つのzipファイルのセットとして提供されます。
  1. 製品zipファイルcsl_C672x_v3_00_08_04.zipには次のファイルが含まれます:
    • CSL ヘッダ ファイル
    • CSL ライブラリ
    • CSL サンプル プロジェクトとソース ファイル
    • CSL リファレンス ガイド
  2. 割り込みコントローラ(INTC)のzipファイルcsl_C672x_intc_v3_00_08_04.zipには、以下のファイルが含まれています:
    • INTC ヘッダ ファイル
    • INTC ライブラリ
    • INTC サンプル プロジェクトおよびソースファイル
  3. ソースzipファイルcsl_C672x_src_v3_00_08_04.zipには、以下のファイルが含まれています:
    • CSL ヘッダ ファイル
    • CSL ソースファイル
    • メイクファイルとバッチ ファイル
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

SPRC223 — Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
SM320C6727B — ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP SMV320C6727B-SP — 耐放射線特性、C6727B 浮動小数点 DSP TMS320C6727 — C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B — C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
ダウンロードオプション

SPRC223 — Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2008/06/25
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
SM320C6727B — ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP SMV320C6727B-SP — 耐放射線特性、C6727B 浮動小数点 DSP TMS320C6727 — C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B — C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc223 or www.ti.com/lit/xx/sprc223/sprc223.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRC223. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Migrating from CSL 2.x to CSL 3.x 2006/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ