SN74AXC4T774EVM
SPI、JTAG、UARTインターフェイスをサポートする方向制御型双方向変換デバイス用評価基板
SN74AXC4T774EVM
概要
この評価基板は、RSV と PW の各パッケージに封止した SN74AXC4T774 をサポートする設計を採用しています。下位互換性もあり、これらのパッケージに封止した既存の SN74AVC4T774 デバイスを使用できます。AXC デバイスは、駆動強度 12mA の 0.65V ~ 3.6V の動作電圧に対応する低電圧方向制御変換ファミリに属しています。
特長
- 高速 SMB コネクタを利用可能
- 各ヘッダ ピンにはグランドポートがあり、高速測定をサポート
- OE ピンにおいて、10KΩ 抵抗プルアップまたはプルダウンオプションが使用可能
- 高速接続向けに最適化されたレイアウト
- 評価基板は SPI、JTAG インターフェイスに対応しており、A[1:3] から B[1:3] へ、B4 から A4 への信号方向を指定
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
SN74AXC4T774EVM — SPI、JTAG、UART インターフェイスをサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け EVM
SN74AXC4T774EVM — SPI、JTAG、UART インターフェイスをサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SPI,JTAG Interface low voltage translation using SN74AXC4T774EVM | PDF | HTML | 2018/10/29 | ||
| 証明書 | SN74AXC4T774EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/03/29 |