SN65LVDS4EVM
SN65LVDS4 評価モジュール
SN65LVDS4EVM
概要
Evaluation Module for SN65LVDS4
特長
- SN65LVDS4EVM Motherboard Features
- Signaling Rate up to 500 Mbps Differential Line Receiver
- Runs from a 1.8V or 2.5V core supply
- Can provide output voltage logic levels based on an external VDD pin
- Enables the system designer to connect 50-Ω coaxial cables via SMA connectors at the inputs and an SMA or high-impedance probe at the output.
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 評価モジュール
SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65LVDS4 Evaluation Module | 2011/07/15 | |||
| 証明書 | SN65LVDS4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |