SN65LVDS386EVM
16 チャネル LVDS レシーバ評価モジュール
SN65LVDS386EVM
概要
We have designed easy-to-use evaluation modules (EVM) for our 16-channel low-voltage differential signaling (LVDS) driver and receivers. Flexibility has been designed into these EVMs so they can be set up in a point-to-point topology (1 driver to 1 receiver) or a multidrop topology (1 driver to multiple receivers). Detailed instructions and diagrams have been included for the above-mentioned interconnections to facilitate setup and help system designers decrease design cycle time.
The EVMs for the driver (SN65LVDS387EVM) and receiver (SN65LVDS386EVM) use the same printed-wiring board (PWB).
特長
- Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS devices
- Allows different interconnections for various topologies
- CE-compliant for distribution within the European Community
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
SN65LVDS386EVM — 16 チャネル LVDS レシーバ 評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
SN65LVDS386EVM — 16 チャネル LVDS レシーバ 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | SN65LVDS386EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | 16-Channel LVDS Driver/Receiver Evaluation Module | 2000/06/27 |