SN65HVS885EVM
SN65HVS885EVM 評価モジュール
SN65HVS885EVM
概要
The SN65HVS885EVM evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the SN65HVS885 digital input serializer. It is intended to be used in conjunction with the SN65HVS885 datasheet, (SLAS638). Note this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.
特長
- Eight Inputs
- High Input Voltage - up to 34 V
- Selectable Debounce Filters - 0 ms to 3 ms
- Flexible Input Current Limit - 0.2 mA to 5.2 mA
- Field Pins Protected to 15-kV HBM ESD
- Output Drivers for External Status LEDs
- Cascadable in Multiples of Eight Inputs
- SPI-Compatible Interface
- Single 5V supply
- Over-Temperature Indicator
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC
購入と開発の開始
評価ボード
SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM 評価モジュール
SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65HVS885EVM User's Guide | 2009/01/13 | |||
| 証明書 | SN65HVS885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |