SN65HVD96EVM
SN65HVD96 向け評価モジュール
SN65HVD96EVM
概要
This EVM will allow a designer to evaluate the TI SymPol transceiver device. Multiple boards can be connected using the bus terminal blocks to simulate a simple bus system design.
特長
- Communicate without errors on normal or reversed-wire bus lines
- Up to 5 Mbps signaling
- Industrial Temperature Range: -40 C to 85 C
- Symmetric polarity receiver thresholds > 100 mV receiver hysteresis
- Connect up to 32 nodes on one bus
- Transient protection
+ 12 kV Human Body Model on bus pins
+ 25 V repetitive transient pulse on bus pins - Additional Reliability Features
- Bus Standoff from -27 V to 40 V
- Driver output short-circuit current limit
- Automatic thermal shutdown and recovery
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
SN65HVD96EVM — SN65HVD96 向け評価モジュール
SN65HVD96EVM — SN65HVD96 向け評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Sympol(TM) Transceiver EVM Users Guide (Rev. A) | 2010/08/04 | |||
| 証明書 | SN65HVD96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |