SN65HVD72EVM
SN65HVD72EVM 評価モジュール
SN65HVD72EVM
概要
The SN65HVD72EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using the SN65HVD72, SN65HVD75 and SN65HVD78 transceivers. The EVM board comes with the SN65HVD75 (20 Mbps) device soldered to the board. The EVM kit includes an IC sample pack with the SN65HVD72 (250 kbps) device and the SN65HVD78 (50 Mbps) device. Either device can be evaluated by replacing the SN65HVD75 with the desired speed grade device.
特長
- The EVM lets you quickly, easily and accurately evaluate our SN65HVD7x family of RS-485 products
- Hardware:
- SN65HVD7X EVM PWB
- Screw-type SMA jacks and Bergstik headers serve as the I/O connections
- Banana jacks serve as the DC power input terminals
購入と開発の開始
評価ボード
SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 評価モジュール
SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65HVD7x EVM User's Guide | 2012/03/09 | |||
データシート | SN65HVD7x IEC ESD 保護機能を持つ 3.3V 電源 RS-485 データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2019/06/05 | |
証明書 | SN65HVD72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ホワイト・ペーパー | Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers | 2016/09/26 |