SN65DSI83EVM

SN65DSI83 は、MIPI® DSI から LVDS へのブリッジ評価基板および FlatLink™ 集積回路です

SN65DSI83EVM

ご注文はこちら

概要

SN65DSI83EVM 評価基板 (EVM) は、SN65DSI85 デバイスをシステム ハードウェアに実装する際に役立つプリント基板 (PCB) です。  この EVM は、SN65DSI83 デバイスを使用するあらゆる実装におけるハードウェア リファレンス デザインとして使用できます。この EVM には、DSI 入力信号用および LVDS 出力信号用のオンボード コネクタが搭載されています。  これらのコネクタは、MIPI® DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルをEVM に接続するために使用されています。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • DSI ビデオ信号用に 2 つの入力オプション (QSH タイプ コネクタおよび FX タイプ コネクタ) を用意
  • LVDS 出力信号用に 2 つの出力ポート オプション(QSH タイプ コネクタおよび I–PEX タイプ コネクタ) を用意
  • 内部レジスタを構成するための I2C インターフェイス
  • TI のバックライト ドライバ デバイス「TPS61181A」を使用した LED バックライト ドライバ回路

  • SN65DSI83EVM ボード

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DSI83 シングル チャネル MIPI® DSI からシングル リンク LVDS へのブリッジと FlatLink™ IC

 

クロック ジェネレータ
CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
REG104 イネーブル搭載、1A、15V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI®DSI ~ FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65DSI83EVM SN65DSI83 MIPI®DSI ~ FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015/11/17
データシート SN65DSI83 MIPI® DSI から FlatLink™ LVDS へのブリッジ、シングル・チャネル DSI からシングル・リンク LVDS へのブリッジ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023/05/23
証明書 SN65DSI83EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。