SN65CML100EVM
SN65CML100、 評価モジュール
SN65CML100EVM
概要
The EVM allows evaluation of operation of theSN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters. Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can beobserved across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm oscilloscope inputs. Single-ended LVPECL signals can also be applied by using the Vbb reference output voltage provided by either the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 devices from TI.
特長
Hardware: SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM PWB
- Screw-type SMA jacks serve as the I/O connectors
- Banana jacks serve as the DC power input terminals
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
SN65CML100EVM — SN65CML100 評価モジュール
SN65CML100EVM — SN65CML100 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | 2-GBPS Differential Repeater EVM (Rev. A) | 2002/11/11 | |||
| 証明書 | SN65CML100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |