SN55HVD233EVM-CVAL
SN55HVD233-SP 放射線耐性保証 (RHA) の評価基板
SN55HVD233EVM-CVAL
概要
SN55HVD233EVM-CVAL は、放射線耐性 SN55HVD233-SP CAN トランシーバーの評価基板です。この EVM には、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定など、基本的な CAN 評価用の構成が付属しています。
特長
- 3.3 V シングル電源
- ISO 11898-2 準拠
- 最大 1Mbps のデータレート
- 低い 600µA スタンバイ (リッスンモード) 電流
CAN トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
SN55HVD233EVM-CVAL — SN55HVD233-SP 放射線耐性保証(RHA)の評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
SN55HVD233EVM-CVAL — SN55HVD233-SP 放射線耐性保証(RHA)の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN55HVD233EVM-CVAL Users Guide | 2017/08/30 | |||
放射線と信頼性レポート | SN55HVD233-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | 2018/02/05 |