SM72295EVM
SM72295 フル・ブリッジ・ゲート・ドライバ、内蔵電流検出アンプ評価モジュール付き
SM72295EVM
概要
SM72295EVM provides a highly integrated gate driver solution for wide Industrial applications such as 800VA to 3kVA Pure Sine Wave Inverter , Interleaved Buck or Boost SMPS , four Switch Buck Boost SMPS etc . With its unique features of higher peak current drive capability along with integration of two transconductance amplifier with external programmable gain and filtering , the design is a perfect fit for industrial applications .
特長
- SM72295: full bridge MOSFET driver with 3A peak current drive capability
- Integrated ultra fast 100V boot strap diodes can support up to 5KVA rated inverters
- Two high side current sense amplifiers with externally programmable gain and buffered outputs which can be used for measuring the Battery charge and discharge current – Additional current sense amplifiers and buffers are not required
- Programmable over voltage protection – which can be used for Charge complete detection or for driver shutdown feature in case of a fault condition
- Can be directly interfaced with a microcontroller
- Power Good indicator available
ハーフ ブリッジ ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
SM72295EVM — SM72295 フル・ブリッジ・ゲート・ドライバ、内蔵電流検出アンプ評価モジュール付き
SM72295EVM — SM72295 フル・ブリッジ・ゲート・ドライバ、内蔵電流検出アンプ評価モジュール付き
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SM72295EVM User’s Guide | 2015/05/05 | |||
| 証明書 | SM72295EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |