SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

SimpleLink™ マイコン SDK 向けのセンサとアクチュエータ プラグイン

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

ダウンロード

概要

SimpleLink™ MCU SDK 向けのセンサ/アクチュエータ プラグインは、光学センサ、温度センサ、湿度センサなどのさまざまな関連コンポーネントをサポートしており、SimpleLink MCU ベースの設計に新しい機能を容易に追加できます。サポート対象の各コンポーネントに関する API ユーザーガイドと、コンソールベースのサンプルが提供されています。

現在のバージョンでサポートされているモジュールは次のとおりです:

  • テキサス インスツルメンツ OPT3001 光学センサ
  • Bosch BME280 圧力、温度、湿度プラグイン
  • Bosch BMI160 IMU プラグイン
  • ボタン
  • LED
特長
  • TI ドライバは SimpleLink MCU 全般を対象として構成されています
  • 完全に C で書き込みます
  • 適切に定義されたコーディング ガイドラインに従います
  • 複数のツール チェーンで構築できる
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3220MODA アンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3220S セキュア ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
デジタル温度センサ
TMP116 64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ
リニア ホール エフェクト センサ
DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)
湿度センサ
HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
超音波センサ AFE
PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ ドライバ
高精度 ADC
ADS7142-Q1 車載向け、プログラマブル スレッショルド、ホストのウェークアップ機能搭載、2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換、ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-BASSENSORS ビル オートメーション用センサ BoosterPack プラグイン モジュール BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ シグナル コンディショニング評価基板 LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
ダウンロードオプション

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC2640R2-SDK SimpleLink™ CC2640R2 SDK — Bluetooth® Low Energy SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。