SENSOREVAL

評価ボード・ソフトウェア、ハードウェア・モニタ / デジタル温度センサ用

SENSOREVAL

ダウンロード

概要

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for the following:
    • USB Evaluation Boards (except for the LM93)
    • Intel ICHx interface (except for the ADCS9888, LM32, LM40, LM41, LM71, LM95010, and LM95071)
    • "No hardware" mode to run the software without any hardware
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サポート・ソフトウェア

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
LM63 ファン制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM64 ファン制御機能と 5 個の GPIO 搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM71 SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM71-Q1 車載グレード、SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM73 I2C/SMBus インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM75A I2C/SMBus インターフェイス搭載、精度 2℃、業界標準の温度センサ LM86 SMBus インターフェイス搭載、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM89 SMBus インターフェイス搭載、バス共有向けの 2 個のアドレス使用、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM90 SMBus インターフェイス搭載、リモート / ローカル温度センサ LM93 ハードウェア モニタと 16 個の電源電圧モニタ搭載、2 個のリモートと 1 個のローカル温度センサ LM95010 SensorPath インターフェイス搭載、±2℃、温度センサ LM95071 SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95172-Q1 車載グレード、200℃ に対応、SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95214 SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ LM95221 ベータ補償機能と SMBus と I2C インターフェイス搭載、±3℃、リモート / ローカル温度センサ LM95231 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95233 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95234 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ LM95235 SMBus とベータ補償機能搭載、65/90nm ダイオード向け、±0.75°C リモート / ローカル温度センサ LM95235-Q1 車載グレード、TruTherm テクノロジー採用、SMBus 搭載、±2℃、リモート / ローカル温度センサ LM95241 ベータ補償機能と SMBus と I2C 搭載、±1.25℃、リモート / ローカル温度センサ LM95245 SMBus とベータ補償機能搭載、45nm ダイオード向け、±0.75℃ リモート / ローカル温度センサ LM96000 ファン制御機能と 6 個の電源電圧モニタ搭載、ハードウェア モニタ LM96080 ファン速度モニタと電源電圧モニタ搭載、1 個のローカル温度センサ LM96163 ベータ補償機能とファンの速度制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM99 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ
高精度 ADC
ADC128D818 温度センサと I2C インターフェイス搭載、内部と外部の電圧リファレンスに対応、12 ビット、82SPS、8 チャネル デルタ シグマ ADC
ダウンロードオプション

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/02/07
製品
デジタル温度センサ
LM63 ファン制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM64 ファン制御機能と 5 個の GPIO 搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM71 SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM71-Q1 車載グレード、SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM73 I2C/SMBus インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM75A I2C/SMBus インターフェイス搭載、精度 2℃、業界標準の温度センサ LM86 SMBus インターフェイス搭載、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM89 SMBus インターフェイス搭載、バス共有向けの 2 個のアドレス使用、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM90 SMBus インターフェイス搭載、リモート / ローカル温度センサ LM93 ハードウェア モニタと 16 個の電源電圧モニタ搭載、2 個のリモートと 1 個のローカル温度センサ LM95010 SensorPath インターフェイス搭載、±2℃、温度センサ LM95071 SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95172-Q1 車載グレード、200℃ に対応、SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95214 SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ LM95221 ベータ補償機能と SMBus と I2C インターフェイス搭載、±3℃、リモート / ローカル温度センサ LM95231 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95233 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95234 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ LM95235 SMBus とベータ補償機能搭載、65/90nm ダイオード向け、±0.75°C リモート / ローカル温度センサ LM95235-Q1 車載グレード、TruTherm テクノロジー採用、SMBus 搭載、±2℃、リモート / ローカル温度センサ LM95241 ベータ補償機能と SMBus と I2C 搭載、±1.25℃、リモート / ローカル温度センサ LM95245 SMBus とベータ補償機能搭載、45nm ダイオード向け、±0.75℃ リモート / ローカル温度センサ LM96000 ファン制御機能と 6 個の電源電圧モニタ搭載、ハードウェア モニタ LM96080 ファン速度モニタと電源電圧モニタ搭載、1 個のローカル温度センサ LM96163 ベータ補償機能とファンの速度制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM99 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ
高精度 ADC
ADC128D818 温度センサと I2C インターフェイス搭載、内部と外部の電圧リファレンスに対応、12 ビット、82SPS、8 チャネル デルタ シグマ ADC

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic001 or www.ti.com/lit/xx/snic001/snic001.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNIC001. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。