RS485FLDPLXDRCEVM
10 ピン VSON (DRC) パッケージの製品向け、全二重 RS-485 の評価基板
RS485FLDPLXDRCEVM
概要
RS485FLDPLXDRCEVM を使用すると、VSON (DRC) パッケージに封止した、全二重、±70V 許容の RS-485 トランシーバを迅速にプロトタイプ製作できます。THVD2412DRCR を取り付けた状態でこの基板を動作させることができます。
特長
- THVD2412 を評価基板に事前取り付け済み
- VCC、GND、アースの各ラインに対応する、4 個の電源バルク デカップリング コンデンサ追加用パッド
- VCC 端子で 0603 サイズの抵抗パッドを使用し、GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンク (電気的接続) を作成可能
- RS-485 のバス信号にアクセスできる端子台とヘッダ ピン
- RX と TX の各データを表示するインジケータ ダイオード (LED)、および電源インジケータ ダイオード (LED)
購入と開発の開始
評価ボード
RS485FLDPLXDRCEVM — Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package
RS485FLDPLXDRCEVM — Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | RS485FLDPLXDRCEVM User's Guide | PDF | HTML | 2023/12/05 | ||
| 証明書 | RS485-FL-DPLX-DRC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/15 |