ROTATEPUSH-MAG-ACC

磁気センシングの評価基板 (EVM) 向け、回転と押下形式の追加アクセサリ

ROTATEPUSH-MAG-ACC

ご注文はこちら

概要

この ROTATEPUSH-MAG-ACC は磁気を利用した回転と押下のアタッチメントで、センサ制御ボード (TI-SCB) と互換性のある磁気位置センサに接続します。直径方向に円柱型磁石が組み込まれたノブを回転して、ベースに向かって押し下げることができ、角度測定とプッシュ ボタンという一般的な機能をデモできます。

特長
  • 360° 回転する角度測定用ノブ
  • プッシュ ボタン機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 目的の EVM (評価基板) をご注文ください。
  2. GUI が必要な場合は、TI-SCB を注文します。
  3. この磁気アタッチメントを選択して注文します。
  4. 評価基板ユーザー ガイドをダウンロードし、必要に応じて磁気アタッチメント ユーザー マニュアルをダウンロードします。
  5. 磁気アタッチメントを評価基板に接続します。
  6. PC GUI 通信に TI-SCB を使用する場合:
    • TI-SCB を評価基板に接続します。
    • TI-SCB から PC に USB ケーブルを接続します。
    • 評価基板の GUI ソフトウェアを実行します (評価基板ユーザーガイドに GUI リンクが掲載されています)。
    • TI-SCB を適切なファームウェアでフラッシュする方法については、評価基板ユーザー ガイドをご覧ください
  7. 必要に応じてデバイスを設定します。
  8. 測定を実施します。

購入と開発の開始

評価ボード

ROTATEPUSH-MAG-ACC — 磁気センシングの評価基板 (EVM) 向け、回転と押下形式の追加アクセサリ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ROTATEPUSH-MAG-ACC 磁気センシングの評価基板 (EVM) 向け、回転と押下形式の追加アクセサリ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TI Sensor Control Board User's Guide PDF | HTML 2021/12/09
ユーザー・ガイド ROTATEPUSH-MAG-ACC User's Guide PDF | HTML 2024/12/20

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TI-SCB 評価基板向けのセンサ制御ボード (SCB)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。