REF8EVM

REF80 評価基板

概要

REF8EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の高精度シリーズ リファレンス デバイス (REF80) と、その内蔵ヒーターの性能を提示する高精度電圧リファレンスの評価基板です。REF80 は、低ドリフトかつ低ノイズの埋め込みツェナーを採用し、内蔵ヒーターによる補償を実施する電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF80 は、小さい温度ドリフト係数、小さいフリッカー ノイズ、小さい長期ドリフトという特長を達成しています。

特長
  • REF80 埋め込みツェナー採用、内部ヒーターによる補償型の電圧リファレンス
  • VIN とヒーターの VIN に対応するオンボードの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを使用するオプション、または卓上電源から直接電力供給を受けるオプション
  • バナナ プラグ、SMA、またはバインディング ポストを使用して測定するオプション
シリーズ電圧リファレンス
REF80 0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

REF8EVM — REF80 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

REF8EVM REF80 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNAM303.ZIP (1554 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) REF80 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025/03/31
証明書 REF8EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/07/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。