REF70EVM

REF70 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンスの評価基板

概要

REF70 評価基板 (EVM) は、超低ノイズで高精度の電圧リファレンスである REF70 を評価するためのプラットフォームです。REF70は動作時の1/fノイズが0.23ppmp-p と超低ノイズである一方、温度に対して2ppm/℃と非常に正確な電圧出力を維持します。REF70EVMはREF70ファミリーのデフォルト構成とパッケージオプションのバリエーションをサポートしています。

詳細と他の構成については、REF70 のデータシートをご覧ください。

特長
  • 超低ノイズ
  • 超低温度ドリフト
  • 高い精度
  • セラミック パッケージで入手可能
  • 広い入力電圧 (VIN)
シリーズ電圧リファレンス
REF70 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

REF70EVM — REF70 evaluation module for ultra-high-precision voltage reference with low noise and low drift

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

REF70EVM REF70 evaluation module for ultra-high-precision voltage reference with low noise and low drift

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) REF70EVM User's Guide PDF | HTML 2020/10/02
証明書 REF70EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。