REF54EVM
REF54 低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、高精度電圧リファレンスの評価基板
REF54EVM
概要
REF54 評価基板 (EVM) は、高精度、低ドリフト、低消費電流のシリーズ電圧リファレンス デバイスである REF54 ファミリの性能を提示する高精度電圧リファレンスの評価基板です。REF54 ファミリには、0.5ppm/℃ の小さい温度ドリフト係数、NR ピンに 100μF コンデンサを接続した場合の 0.16ppm p-p という低フリッカー ノイズ、ほかに ±0.02% の高精度という特長があり、消費電流は 260μA
特長
- 出力のイネーブル / ディスエーブル
- NR ピンに接続するコンデンサは構成可能であり、0Ω の抵抗を使用すると、ノイズ特性の最適化が可能
シリーズ電圧リファレンス
購入と開発の開始
評価ボード
REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift
REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | REF54 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/20 | ||
| 証明書 | REF54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/07/26 |