QFN16-DIP-EVM

16 ピン QFN から DIP への変換アダプタの評価基板

QFN16-DIP-EVM

ご注文はこちら

概要

QFN16-DIP-EVM は、TI の RUM16 パッケージ部品のプロトタイピングを迅速かつ容易に行うプラットフォームを提供します。このツールは、特に TI のクワッド オペアンプを対象にしていますが、同じフットプリントの任意のデバイスと組み合わせて使用することができます。スコアリングにより、各デバイスを個別の回路基板に分割できます。付属の端子ストリップを使用すると、ボードを DIP タイプのソケットやはんだなしのブレッドボードに接続できます。

特長
  • 低コスト
  • フレキシブルな設計により、あらゆるピン配置で使用可能
  • 1 個の評価基板で最大 8 個のデバイスを試作
  • 一般的なはんだレス ブレッドボードと互換

  • QFN16-DIP-EVM 基板
  • (2) 端子ストリップ、Samtec TS-132-G-AA

オーディオ オペアンプ
OPA1679 低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/√Hz)、クワッド オーディオ オペアンプ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA4191 RRIO、クワッド、低消費電力、36V、高精度、e-trim アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

QFN16-DIP-EVM — 16 ピン QFN から DIP への変換アダプタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

QFN16-DIP-EVM 16 ピン QFN から DIP への変換アダプタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the QFN16-DIP-EVM evaluation module 2019/02/20
証明書 QFN16-DIP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/02/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。