PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Linux と TI-RTOS をサポートする、OMAPL138 プロセッサ向けプロセッサ SDK
PROCESSOR-SDK-OMAPL138
概要
プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI の組込みプロセッサを対象にした統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、ベンチマークとデモにすぐにアクセスできます。 プロセッサ SDK はいずれも TI の広範な製品ラインアップに対応しており、複数のデバイス間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行が可能です。 プロセッサ SDK と TI の組込みプロセッサ ソリューションにより、スケーラブルなプラットフォーム ソリューションの開発が極めて容易になります。
プロセッサ SDK は、Linux と TI RTOS 両方のオペレーティング システムをサポートしています。
Linux のハイライト:
- Long-Term Stable (LTS) メインライン Linux カーネルのサポート
- U-Boot ブートローダのサポート
- Yocto Project™ OE Core 互換ファイル システム
RTOS の構成要素:
- TI-RTOS カーネル:TI のデバイス向け組込み軽量リアルタイム オペレーティング システム
- チップ サポート ライブラリ、ドライバ、基本的なボード サポート ユーティリティ
- C674x の最適化済みアルゴリズム ライブラリ
- PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138 向けの TI-RTOS プロセッサ SDK に対して、TI による継続的な設計サポートはありません。詳細については、こちらのお知らせをご覧ください
特長
Linux の特長:
- Open Linux のサポート
- Linux のカーネルとブートローダ
- ファイル システム
- サンプル アプリケーション:
- ARM ベンチマーク: Dhrystone、Linpack、Whetstone
- Linux 開発向けの Code Composer Studio™ IDE
- 資料
RTOS の特長:
- フル ドライバが利用可能
- デバッグと計測用のユーティリティ
- ボード サポート パッケージ
- デモとサンプル
- RTOS 開発向けの Code Composer Studio™ IDE
- 資料
Yocto Project のサポート:
Yocto Project は、Linux Foundation が推進するオープンソース コラボレーションであり、組込み Linux ソフトウェア ディストリビューションを構築するためのフレームワークを簡素化します。TI は Arago ディストリビューションを通じてこれを入手可能にしています。Arago Project は、無償かつオープンなツール チェーンを使用して構築されており、検証済みかつ試験済みでサポート対象になっているパッケージ サブセットを提供しています。Yocto Project と TI の Arago ディストリビューションに関する追加のリソースは、arago-project.org で入手できます。
プロセッサ SDK は無料で、TI へのランタイム ロイヤリティも不要です。
ダウンロード
PROCESSOR-SDK-LINUX-OMAPL138 — OMAP-L138 向け Linux プロセッサ SDK
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
開発キット
PROCESSOR-SDK-LINUX-OMAPL138 — OMAP-L138 向け Linux プロセッサ SDK
Processor SDK SITARA OMAPL138 Linux Package - Linux Installer (64-bit Binary)
Only used when creating an SD Card on Windows
OMAPL138 Linux SDK BSP Source Code
OMAPL138 Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem
OMAPL138 Linux SDK Arago source downloads
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
開発キット
資料
Code Composer Studio IDE for Windows Host
Code Composer Studio IDE for Linux Host
OMAPL138 Pin Mux Configuration Utility
Instructions for creating an SD Card with Linux
Instructions for creating an SD Card with Windows
Link to Release Notes for Processor SDK Linux
Quick Start Guide included in the EVM kit (coming soon)
Getting Started Guide
Link to the online Software Developers Guide which has the latest content
Software Manifest of Components Inside the SDK
最新情報
- Linux embedded software support
- Long-term Stable (LTS) Linux kernel support
- Board support package
- File system
- Bootloaders
リリース情報
PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138 — OMAP-L138、OMAP-L132、C6748、C6746、C6742 向け RTOS プロセッサ SDK
サポート対象の製品とハードウェア
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
開発キット
PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138 — OMAP-L138、OMAP-L132、C6748、C6746、C6742 向け RTOS プロセッサ SDK
OMAPL138 RTOS SDK installer for Windows Host
OMAPL138 RTOS SDK installer for Linux Host
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
開発キット
資料
Code Composer Studio IDE for Windows Host
Code Composer Studio IDE for Linux Host
Additional software elements not included in SDK
Link to Release Notes for Processor SDK RTOS
Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS
Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS
Software Manifest of Components Inside the SDK
最新情報
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, nework communications support, examples, and drivers
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment