PMP9801
5V 出力、4000V 絶縁型電源装置のリファレンス デザイン、RS485 アプリケーション用
PMP9801
概要
このリファレンス デザインは、RS485 アプリケーション向けの 5V 出力、4000V 絶縁型フライバック DC/DC コンバータを提示します。昇圧コンバータ TPS61046 を使用するこの回路は、広い入力電圧範囲と、10V 入力から 78% の効率で最大 250mA の出力電流をサポートします。このリファレンス デザインは、適応型のダミー負荷回路を使用して、1 次側レギュレーション ソリューションのロード レギュレーションを改善し、コスト効率が優れたアプリケーションを実現します。また、VOUT 精度の高いアプリケーションを目的とした 2 次側レギュレーション ソリューションについても紹介します。
特長
- 入力電圧範囲:5V ~ 20V
- 5V 出力電圧、最大 250mA の出力電流に対応
- 1 次側レギュレーションにより、コストを削減
- 2 次側レギュレーションによる優れたロード レギュレーション
| 出力電圧オプション | PMP9801 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | .25 |
| 出力電力(W) | 1.25 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNN6.PDF (38 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9801 Reference Design 5-V Output, 4000-V Isolated Power Supply for R485 Apps | 2016/06/21 |