PMP9796

5V 、低消費電力 TEC ドライバ、リファレンス デザイン

概要

レーザー ダイオードやセンサなど温度の影響を受けやすいデバイスを制御するため、熱電冷却器(TEC)駆動向けにソースとシンクを行う電源回路のリファレンス デザインです。内蔵の TPS63070 昇降圧コンバータをベースとし、必要な外付け部品はわずかで、小型のソリューションをサポートします。このコンバータは、TEC への入力電流の制御のためにシンプルな高インピーダンス アナログ電圧入力を採用しており、マイコン ベースの温度制御システム向けの電源ソリューションとして活用できます。

特長
  • TEC を駆動するソースおよびシンク電流能力
  • 正と負の電流制限
  • 最大 2A の TEC 電流
  • 5V 入力電圧
  • シングル デバイス ソリューション
出力電圧オプション PMP9796.1 PMP9796.2
Vin(最小)(V) 5 5
Vin(最大)(V) 5 5
Vout (Nom) (V) 2.5 7.5
Iout(最大)(V) 1 1
出力電力(W) 2.5 7.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCA8.PDF (176 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRNH1.PDF (132 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNH0.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNH3.ZIP (357 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCL8.ZIP (368 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNH2.PDF (174 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNG9.PDF (198 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS63070広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design 2016/09/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。