PMP9779
TPS61088 昇圧コンバータ向けの出力短絡保護のリファレンス デザイン
PMP9779
概要
このリファレンス デザインは、TPS61088 昇圧コンバータ用の出力短絡保護ソリューションを提供します。この機能は、過電流保護 (OCP) 回路で実現されています。出力がグランドに短絡した場合、または負荷電流が特定の値を上回った場合、OCP 回路は TPS61088 を負荷から解除します。このソリューションに必要なのは、追加の低コスト コンパレータ、センス抵抗、小型の N-MOSFET のみです。この少量の回路の追加により、TPS61088 は出力の短絡と過負荷の条件が発生したときに損傷を受けないように保護されます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 4.2V
- 5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A の出力能力
- 出力の短絡と過負荷の保護
- シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
- パワー バンクや Bluetooth スピーカ アプリケーションなどに最適
| 出力電圧オプション | PMP9779.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.6 |
| Vin(最大)(V) | 4.4 |
| Vout (Nom) (V) | 9 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 18 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN66.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Output Short-Circuit Protection for the TPS61088 Boost Converter Design Guide | 2016/05/11 |