PMP9778

TPS61088 を使用した低放射 EMI 昇圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、昇圧コンバータ TPS61088 を用いた低放射 EMI ソリューションを提供します。高 di/dt クリティカル パス領域を最小化し、トップサイド信号層の隣に統合グランド プレーンを配置し、SW ノードに適切な RC スナバを設置することで、このリファレンス デザインは EN55022 および CISPR22 クラス B 放射試験で 6dB 以上のマージンを確保できます。このリファレンス デザインの出力電力能力は、18W です。ソリューション全体のサイズはわずか 4.6cm² です。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 4.2V
  • 5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A の出力能力
  • EN55022 と CISPR22 Class B 放射テストで 6dB を上回るマージン
  • 小型ソリューション サイズ
  • モバイル バッテリや Bluetooth スピーカーなどのアプリケーションに最適。
出力電圧オプション PMP9778.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 4.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 18
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBT9A.PDF (1246 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRMP5.PDF (72 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMP4.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMP7.ZIP (316 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCE6.ZIP (434 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMP6.PDF (371 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMP3.PDF (184 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS6108810A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Low Radiated EMI Boost Converter Reference Design With TPS61088 (Rev. A) 2019/11/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。