PMP9776

Power Bank における出力電流の感知と制限、プラグイン検出を実現するリファレンス・デザイン

概要

A power bank is a portable device that can supply USB power using stored energy in its built-in batteries. This reference design demonstrates a circuit based on the TPS61236 for the USB output port of the power-bank. The reference design features a 5V and 2.4A output capability, auto detection of a portable device plug-in, output current sensing and limiting, short circuit protection, temperature protection, and battery voltage indication.

特長
  • 5V and 2.4A output capability in 95.5% efficiency
  • Auto detection for a portable device plug-in
  • USB cable voltage drop compensation
  • Battery voltage indication with four LEDs
  • Short circuit protection, temperature limit and protection
出力電圧オプション PMP9776.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 4.4
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2.4
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB86.PDF (1342 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJ65.PDF (65 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ67.ZIP (551 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBI9.ZIP (231 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ66.PDF (428 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ64.PDF (93 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514USB 専用充電ポート・コントローラ - Gen 1

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61236P8A のバレー電流、調整可能な出力電圧、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS782イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G23324KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Output Current Sensing and Limit, Plug-in Detection in Power Bank Design Guide 2015/12/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。