PMP9774
エンベロープ・トラッキング電源リファレンス・デザイン、オーディオ・パワー・アンプ用、TPS61088 付
PMP9774
概要
This reference design delivers an envelope-tracking power supply circuit for audio power amplifier (PA) with TPS61088. By adding an audio envelope signal to the FB pin, the TPS61088’s output voltage can change in accordance with the envelope of the audio signal. So the TPS61088 provides a dynamically changing supply voltage to the PA. Thus the PA can always keep high efficiency in the whole output power range.
特長
- 2.7-4.2V input voltage range
- 5.5-11.75V output voltage range
- The output voltage changes linearly with the amplitude of the input audio signal
- Output voltage rise up from 5.5V to 11.75V within 1ms under a full range step up of the audio signal
- Higher efficiency compared to that of the traditional fixed supply PA
| 出力電圧オプション | PMP9774.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.7 |
| Vin(最大)(V) | 4.2 |
| Vout (Nom) (V) | 5.5 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 11 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ77.PDF (122 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Envelope-Tracking Power Supply for Audio Power Amplifiers TPS61088 Design Guide | 2015/09/10 |