PMP9773

リファレンス・デザイン - クイック・チャージ 2.0 のサポート用に TPS61088 を使用する USB 電源

概要

This Reference-Design is to power the USB port that aims to supports Quick Charge 2.0 from one cell li-ion Battery or a Power supply between 2.7V and 4.4V. It consists of a boost converter TPS61088 supporting up to 12V output, a 12 E-fuse TPS2592AA for short circuit protection and a charger interface IC CHY100 to adjust output voltage according the Quick Charge 2.0 standard. It can support 5V&3A, 9V&2A and 12V&1.5A output power.

特長

  • Support Quick Charge 2.0 Class A
  • Up to 18 Watts Output Power
  • One Cell Li-ion Battery Input
  • The circuit is tested on a 38mm*15mm Evaluation Board

出力電圧オプション PMP9773.1
Vin(最小)(V) 2.7
Vin(最大)(V) 4.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 18
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU917.PDF (1441 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFY7.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFY9.ZIP (248 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAM7.ZIP (123 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFY8.PDF (503 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFY6.PDF (146 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS6108810A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2592AA4.5V ~ 13.8V、28mΩ、2 ~ 3.7A eFuse

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 USB Power Supply Using TPS61088 to Support Quick Charge 2.0 Design Guide 2015/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。