PMP9768

中間電圧の高いオートモーティブ (車載) eCall 向け電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、車載環境で使用する緊急通報(eCall)システム向けの包括的な電源ソリューションを示します。この回路に対して、自動車のバッテリ レールから直接電力を供給します。また、自動車のバッテリ レールが使用できない場合、eCall システムに電力を供給するバックアップ バッテリも管理します。このデザインは、eCall システムの不可欠な機能ブロックに電力を供給する 4 個の DC/DC コンバータに対して、利用可能な電圧レールをルーティングするパワー パス マネージメント機能を搭載しています。このソリューションは、最大の効率で動作するように最適化済みであると同時に、バックアップ バッテリからの電力供給を受け入れるように設計されています。

特長
  • 車載用 eCall システム向けの包括的な電源ソリューション
  • 動作入力電圧範囲:最大 40V
  • eCall の不可欠な機能ブロックすべてに電源電圧を供給します
  • 最大 87% の総合的効率を実現すると同時に、バックアップ電源でも動作
  • バックアップ電源を使用するスタンバイ時に最大 84% の合計効率
  • 採用しているどの DC/DC コンバータも、2MHz を上回るスイッチング周波数で動作可能です
出力電圧オプション PMP9768.1 PMP9768.2 PMP9768.3 PMP9768.4
Vin(最小)(V) 5 5 5 5
Vin(最大)(V) 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 3.8 1.8 5 9
Iout(最大)(V) 2 1 1 1
出力電力(W) 7.6 1.8 5 9
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBI4.PDF (340 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRKJ7.PDF (94 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBU8.ZIP (163 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKJ8.PDF (698 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKJ6.PDF (795 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62130A-Q1TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ

データシート: PDF
車載オーディオ アンプ

TAS5421-Q1車載、22W、4.5V~18V、アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A-Q1車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62160-Q12x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ

データシート: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61175-Q1ソフト スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331-Q1オートモーティブ カタログ、シングル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9768 Test Results 2016/02/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。