PMP9766
スーパーキャパシタ用バックアップ電源、アクティブ・セル・バランシング付、リファレンス・デザイン
PMP9766
概要
This reference design describes a backup power circuit which addresses instantaneous protection against power interruptions by using a buck-boost converter and two stacked supercapacitors. The implementation is based on a completely integrated TPS63020 buck-boost converter circuit enabling a small total solution size. The design also provides an active cell balancing circuit. This configuration has been tested with a full test report and operation explanation.
特長
- No glitches at the automatic transition from main power to backup power operation
- Active cell balancing
- Backup-capacitor type and size are selectable to meet backup power needs
- Up to 15 Watt output power
- Small and high efficiency single converter solution
- Support of pulsed loads connected to a weak supply
| 出力電圧オプション | PMP9766.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 5 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | .5 |
| 出力電力(W) | 1.65 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHP6.PDF (101 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9766 Test Results | 2015/09/22 | |||
| アプリケーション・ノート | High-Efficiency Backup Power Supply | 2014/12/11 |