PMP9759

低消費電力 TEC ドライバ、リファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、レーザー・ダイオードやセンサなど、敏感なデバイスの温度を制御するための熱電冷却器(TEC)を駆動することを目的とした、電流のソースとシンクが可能なパワー・マネージメント回路の詳細を示します。外部部品数が少数で済む統合型の昇降圧コンバータをベースとして、小型ソリューションをサポートしています。簡潔な高インピーダンス・アナログ電圧入力により、TEC に流れる電流を制御しており、マイコン・ベースの温度制御システム用のパワー・ソリューションとして使用できます。

特長
  • TEC を駆動するための電流のソースとシンクが可能
  • 1.5A を上回るソース電流も可能
  • 高インピーダンス・アナログ制御入力
  • 電源ソリューション全体で必要な面積は 180mm² 未満
  • 簡潔な設計、少数の BOM(部品表)
  • 広い動作範囲で 90% を上回る効率を達成
出力電圧オプション PMP9759.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 3.6
Vout (Nom) (V) 5.5
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 11
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRC96.PDF (21 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC829.ZIP (476 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC97.PDF (44 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC95.PDF (33 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS630204A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Simple circuit drives TECs PDF | HTML 2015/07/13
アプリケーション・ノート Low-power TEC driver 2014/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。