PMP9739
250W シングル・ステージ LLC-SRC コンバータ・リファレンス・デザイン
PMP9739
概要
The PMP9739 is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 250W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 89% at 250W full output power.
特長
- High efficiency single stage AC/DC converter
- Up to 89% efficiency at 250W output
- AC/DC single stage LLC resonant converter
- 102VAC to 138VAC input and up to 24V/250W
- Test report available
| 出力電圧オプション | PMP9739.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 100 |
| Vin(最大)(V) | 132 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 10.42 |
| 出力電力(W) | 250.08 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF76.PDF (144 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9739 Test Results | 2015/06/12 |