PMP9730
ユニバーサル AC 入力、12V/3A シングル・ステージ PFC-フライバック、リファレンス・デザイン、同期整流器付
PMP9730
概要
The PMP9730 reference design employs the UCC28051 power factor correction controller to implement a single stage PFC-Flyback AC/DC converter that generates an isolated 12V output at 3A from a universal AC input. The design features UCC28910 primary side regulation Flyback switcher for generating the VDD bias rails and the UCC24610 for 2ndary side synchronous rectification. This provides an excellent solution for systems such as motor drives requiring an isolated bus voltage, good power factor and high efficiency.
特長
- 89% 4-pt average efficiency
- 90% peak efficiency
- >0.85 Power factor at 100% load
- No aluminum capacitors for small size and high reliability
- Small form factor 50mm X 50mm x 18mm (2" X 2" X 0.7")
| 出力電圧オプション | PMP9730.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 36 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- PFC^PFC- Flyback |
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
- L1 住宅用チャージャ
- L1 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- L2 商用チャージャ
- L2 商用チャージャ
- MRI サブシステム・モジュール
- スタンドアロン航空向け PFC
- スタンドアロン航空向け PFC
- パワー・コンディショニング
- プレミアム超音波
- ポータブル超音波機器
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- 出口 / 非常用照明
- 出口 / 非常用照明
- 出口 / 非常用照明
- 出口 / 非常用照明
- 医療用 PSU
- 標準的な超音波機器
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 電子式ベッドとイス
- 電気外科手術システム
- 電源 / 負荷切り替え
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGP2.PDF (84 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9730 Test Results | 2015/09/01 |