PMP9715

85~256VAC 入力、12V@3A、高効率アダプタ、リファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、ユニバーサル AC 入力レンジから、89% を上回るピーク効率で絶縁型の 12V/36W の出力を供給します。UCC24610 同期整流コントローラと CSD19531Q5A FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で高効率を実現します。UCC28740 フライバック・コントローラは、ピーク電流変調と周波数変調の組み合わせを使用し、非常に軽い負荷でも優れた効率を維持するほか、無負荷時の消費電力を最小化します。  UCC28740 の電流レギュレーション機能によって、高精度の電流制限保護が実現されます。このコンパクト設計では、体積がわずか 2.0 x 2.0 x 0.75 インチ(5.1 x 5.1 x 2.5cm)です、

特長
  • コンパクトな AC/DC アダプタ設計(2.0 x 2.0 x 0.75 インチ、5.1 x 5.1 x 2.5cm)
  • 高効率を実現する同期整流(ピークは 89% を上回り、平均は 88.7%)
  • 高精度の電流制限
  • 無負荷時の消費電力が 150mW 未満で、4 スターの EC IPP モバイル・デバイス・チャージャ定格に適合
  • 全負荷時のスタートアップ時間が 150ms 未満
出力電圧オプション PMP9715.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 36
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU688.PDF (4429 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRC43.PDF (67 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRC42.PDF (84 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC809.ZIP (193 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC44.PDF (234 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC41.PDF (125 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9715 Test Results 2014/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。