PMP9668

ユニバーサル uP 制御バッテリ・チャージャ 24Vin 10 Aout 最大、5/12V 2A & 5V 4A、2 USB ポート・リファレンス・デザイン

概要

BQ24745 is a host controlled synchronous buck battery charger capable of charging batteries at up to 19.2V and up to 8 A normally, extended to 10 A with use of 8 mOhm battery sense resistor. The power train is capable of 8 A with convection only cooling and 10 A with moderate fan cooling (~200 LFM). The Test Report includes Thermal images for both cases. While the design shows a 28 pin MSP430 as the host, any processor with SMBus capability will work. A 5/12V 2A auxiliary converter using TPS54335, and 5V 4A with TPS40170 with 2x CSD18504 are provided. For the two USB ports, the design provides TPS2561A for power switching and TPS2513A for control. A linear TPS70933 provides the 3.3V for the MSP430 and interface signals. A rich Test Interface allows full testing of hardware in the absence of software and then provides multiple interface choices for software development.

特長
  • Host controlled 10 A charger off 24 Vin
  • MSP430 controller shown, but can work off other processors with SMBus capability
  • Power train can be verified without  processor 
  • 5/12 V 2A and 5V 4A with two USB ports & 3.3V uP power provided
  • All parts on top side for ease of testing / battery discharge switch provided
  • Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on Battery charger
出力電圧オプション PMP9668.1 PMP9668.2 PMP9668.3 PMP9668.4 PMP9668.5 PMP9668.6
Vin(最小)(V) 21.6 21.6 21.6 4.5 4.5 4.5
Vin(最大)(V) 26.4 26.4 26.4 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 12.6 5 12 3.3 5 5
Iout(最大)(V) 10 4 2 .1 2 2
出力電力(W) 126 20 24 .33 10 10
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator USB Switch USB Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA06.PDF (1327 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREZ7.PDF (357 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREZ6.PDF (132 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAD0.ZIP (334 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREZ8.PDF (3093 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREZ5.PDF (385 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2513Aデュアル、USB 専用充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24745SMBus 搭載、複数のバッテリ ケミストリーに対応、最大 4 セル、レベル 2 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2561A2 チャネル、 0.25 ~ 2.8A の調整可能なILIMIT (2.3±0.2A 向けに調整済み)、アクティブ ハイ、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC controllers

TPS401704.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54335AEco-mode 付き、4.5V ~ 28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9668 Test Results 2015/05/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。