PMP9643
24V オフライン フライバック電源、産業レイル用
PMP9643
概要
24V 出力、定電圧/定電流、65W フライバック電源、130W サージ供給能力1 次側レギュレーションにより、フィードバック光カプラが不要になり、無負荷まで 1% のレギュレーションを実現します。平均効率 > 89%、無負荷時の消費電力 < 70mW を達成します。入力電圧レンジは、85VAC ~ 265VAC。
特長
- 1 次側レギュレーション(PSR)
- ±1% 電圧レギュレーション
- ±7.5% 電流レギュレーション
- <70mW スタンバイ電力
- 短絡保護
- 高電圧でのスタートアップ
- 10% 負荷時に > 85% の効率
| 出力電圧オプション | PMP9643.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 2.7 |
| 出力電力(W) | 64.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- CCM |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR639.PDF (52 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9643 Test Results | 2014/05/14 | |||
| * | 試験報告書 | PMP9643 Transformer Winding Specification | 2014/05/15 |