PMP9622
350W 定電圧 - 定電流(CVCC)位相シフト・フル・ブリッジ、リファレンス・デザイン
PMP9622
概要
このリファレンス・デザインでは UCC3895 位相シフト・フルブリッジ・コントローラを使用して、120VAC の入力から、44Vdc、最大 8A の出力への高効率変換を実装します。 この電源は、定電圧/定電流を供給するように設定されています。 電圧と電流は、固定抵抗の値で設定しますが、実際の製品ではマイクロプロセッサを使用して設定することもできます。 UCC28720 PWM コントローラを使用した低コストの BJT フライバックにより、このデザインにバイアスを印加しています。
特長
- 120Vac 入力、44Vdc @ 2 ~ 8A 出力
- 8A で >92% の効率を達成
- 最小コストで実装するために、ハイサイド・ゲート・ドライブ・トランスを使用しています。
- デザインにバイアスを印加するために、低コストの BJT フライバックを使用
- 固定抵抗の値、または実際のデザインではマイクロプロセッサを使用して、電圧と電流のレベルをフレキシブルに設定
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDE6.PDF (148 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9622 Test Results | 2015/03/12 |