PMP9581_REVC
40W 同期整流 ZETA コンバータ、2 個のインバータ付き、リファレンス・デザイン
PMP9581_REVC
概要
This dual-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 93% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients. See PMP9581 REVB for this design with a coupled inductor.
特長
- Fully synchronous ZETA converter
- Efficiency approaches 94% at full load
- Utilizes two separate inductors
- Board length approaches 70 mm
- Capable of 5A output with any input
- Test report available
| 出力電圧オプション | PMP9581_REVC.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 13.2 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 39.6 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE01.PDF (14 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9581_REVC Test Results | 2015/04/08 |