PMP9581_REVB
40W 同期整流 ZETA コンバータ、結合インバータ付き、リファレンス・デザイン
PMP9581_REVB
概要
This coupled-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 95% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients. See PMP9581 REVC for this design with seperate inductors.
特長
- Fully synchronous ZETA converter
- Transformer output current is greater than 5A when input is above 10V
- Efficiency is greater than 95% at full load
- Board length is approximately 70 mm
- Test report available
| 出力電圧オプション | PMP9581_REVB.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6.2 |
| Vin(最大)(V) | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 13.2 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 39.6 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREC5.PDF (14 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9581_REVB Test Results | 2015/04/14 |