PMP9563

PoE クラス 4 高効率アクティブ・クランプ・フォワード型コンバータ

概要

このリファレンス・デザインは、PoE(Power Over Ethernet)のアクティブ・クランプ・フォワード・コンバータです。PoE の受電側(PD)コントローラと PWM コントローラの組み合わせである TPS23754 を採用しています。高効率の同期整流を実現するために、複数の CSD19534Q5A FET を使用しています。入力として、標準的な Type 2 PoE 電圧である 42.5VDC ~ 57VDC、または 36VDC ~ 57VDC という補助電圧を受け入れます。出力電力は、PoE を使用する場合は絶縁型の 12VDC/1.9A、補助入力を使用する場合は 12VDC/2.5A です。

特長

PD コントローラと PWM コントローラを内蔵
全負荷時の電力変換率は 92%
高効率の同期整流を実現するために、ゲート電荷が少ない MOSFET を複数採用
補助入力電源が利用可能
テスト・レポートには、効率、Vout リップル、負荷ステップ、ターンオン応答、ループ安定性が掲載済み

出力電圧オプション PMP9563.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2.5
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU611.PDF (476 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBH5.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC727.ZIP (260 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBH4.PDF (253 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23754IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9563 Test Results 2014/10/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。