PMP9561

5V/10W オフライン DCM フライバック・コンバータ、無負荷時ゼロ電力に最適化 - リファレンス・デザイン

概要

このデザインでは、UCC28730 フライバック・コントローラを UCC24650 ウェークアップ・モニタと組み合わせて採用し、CV(定電圧)、CC(定電流)、安定化出力を供給します。また、超低スタンバイ電力も達成しており、Level VI および CoC Tier 2 指令の平均効率と 10% 負荷時の効率に関する仕様より優れています。  ウェークアップ信号検出機能により、大きな負荷ステップに対する高速過渡応答を実現します。

特長
  • 無負荷時のスタンバイ消費電力は 5mW 未満
  • 高速ダイナミック応答を達成するためのウェークアップ検出機能
  • 1 次側レギュレーション機能により、光カプラが不要
  • 平均効率 > 83%。2016 年に発効する Level VI および CoC Tier 2 指令の仕様より優れた数値
  • 10% 負荷時効率 > 80%
  • 最高の全体効率を達成するための共振リング・バレー・スイッチング動作
出力電圧オプション PMP9561.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 10
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU788.PDF (1109 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRCZ4.PDF (205 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCZ3.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC914.ZIP (256 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCZ5.PDF (747 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCZ2.PDF (71 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24650高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ モニタ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9561 Test Results 2015/02/16
技術記事 Power Tips: In the quest for no standby power, where do we declare victory? PDF | HTML 2015/05/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。