PMP9522
絶縁 26VAC/DC ソリッド・ステート・リレー
PMP9522
概要
この絶縁型双方向半導体スイッチを使用して、AC 負荷と DC 負荷の両方に対する電流フローを制御できます。24VAC 定格で、最大で約 17A の負荷のスイッチングが可能です。
特長
- 24VAC/DC 半導体リレーであり、機械式リレーを置き換え
- ボード・サイズは約 58mm
- AC 負荷と DC 負荷の両方への電流フローを制御
- テスト・レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP9522.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 24 |
| Vin(最大)(V) | 28 |
| Vout (Nom) (V) | 26 |
| Iout(最大)(V) | 10 |
| 出力電力(W) | 260 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Full Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDZ0.PDF (13 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9522 Test Results | 2015/04/07 |