PMP9498

オートモーティブ、バッテリ逆接続保護、リファレンス・デザイン、過電流および過電圧シャットオフ付

概要

PMP9498 リファレンス・デザインは、逆電圧、過電圧、過電流の保護を必要とする車載システムに適した、包括的なフロント・エンド保護ソリューションです。ロード・スイッチ機能も実装されており、入力電源電圧に対する負荷の接続と接続解除をデジタル制御できます。このデザインは、シャットオフの場合に車載アプリケーションの低静止時電流(Iq)要件を満たすほか、強力なゲート電流供給能力(代表値 30mA)を実現しており、大電流アプリケーション向けのハイパワー MOSFET を駆動できます。

特長
  • 逆電圧に対する高速応答の保護機能
  • 過電圧と過電流の障害保護
  • シャットオフ時は 90nA の低静止時電流(Iq)動作
  • -17V ~ 40V の広い最大 DC 電圧範囲
  • ハイパワー MOSFET に適した、30mA のゲート・ドライブ電流(代表値)
出力電圧オプション PMP9498.1
Vin(最小)(V) 7.7
Vin(最大)(V) 30
Vout (Nom) (V) 30
Iout(最大)(V) 12
出力電力(W) 360
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ OR'ing^Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAW8.PDF (856 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIB0.PDF (78 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIA9.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB94.ZIP (294 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIB1.PDF (352 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIA8.PDF (135 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM9061-Q1車載、7V ~ 26V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9498 Test Results 2015/10/14

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP10748 完全フロント・エンド、オートモーティブ逆極性および直列故障保護、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。