PMP9491

オーディオ・ラジカセ/ポータブル・スピーカ、リファレンス・デザイン、高効率昇圧コンバータ付き

概要

PMP9491 は、非常に高効率でコンパクトなポータブル・スピーカ/オーディオ・ラジオ・カセットのリファレンス・デザインであり、15W + 15W ステレオ、または 30W ウーファー・アプリケーションで使用できます。このデザインの電力供給源は、直列接続した 1 本または 2 本のリチウムイオン電池です。設計の構成は大きく以下の 3 段に分かれています。

  1. LM3481 コントローラ IC を使用した高効率の単相同期整流・昇圧コンバータ。  このデザインは、3.3Vin ~ 9Vin の入力電圧を受け入れ、2.5A の連続電流を負荷に供給できる 12V を出力します。  達成可能なピーク効率は 95% です。
  2. TPA3118D2 Class-D デバイスを使用した 15W + 15W ステレオ・オーディオ・アンプ。
  3. ステレオ入力からウーファー・バス入力への超低コスト変換。
  4. バッテリ・チャージャ bq24133 と、内蔵の MOSFET とパワー・パス・セレクタを使用した、2.5A 同期スイッチング・モードのリチウムイオン/リチウムポリマ・スタンドアローン・チャージャ

特長
  • オーディオ・ラジオ・カセット・アプリケーション用の低コストの非同期昇圧
  • LM3481 の実際の出力段は、非常に小規模なフットプリント
  • 単一スピーカ(ウーファー)、デュアル・スピーカ(ステレオ)に対応できる設計
  • シングルまたはデュアルのリチウムイオン・バッテリに対応できる、低 Vin のサポート
  • 100kHz ~ 1MHz の可変/同期クロック周波数と、起動時のインラッシュ電流の制限。
  • バッテリ・チャージャ、ダイナミック、パワー・パス・マネージメント付き


 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU805.PDF (4766 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRD33.PDF (25 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC928.ZIP (323 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD32.PDF (149 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3118D230W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3130D2フィルタ フリー、15W ステレオ、30W モノラル、4.5 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16321Q55mm x 6mm のシングル SON、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM324Aクワッド、30V、1.2MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24133外部パワー・パス対応、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、2.5A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3116D2SpeakerGuard™ 採用、50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9491 Test Results 2015/02/26
技術記事 Portable speaker power: Making the bass possible PDF | HTML 2015/05/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ