PMP9490

220W 同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータ

概要

PMP9490 は、4 個のスイッチを使用した 225W の昇降圧デザインであり、クラス最高の同期昇降圧コンバータである LM5175 を採用しています。  このデザインは、9.5Vin ~ 20Vin の入力電圧を受け入れ、電圧スタビライザやパワー・アンプの SMPS のような定電圧出力アプリケーションに対して 15V@15A、CC/CV(定電流/定電圧)バッテリ・チャージャ・アプリケーションに対して 10.8V ~ 15V@12.5A、定電流 LED 駆動アプリケーションに対して 12.5 A の出力を供給します。  個別の降圧コンバータと昇圧コンバータを使用する場合に比べて、安価でより効率的なソリューションを実現します。出力側にある IC の平均電流レギュレーション・ループを使用することで、外部回路なしで、バッテリ充電のプロファイリングに対応できます。

特長
  • 効率的な動作を目的とし、4 個のスイッチを使用した昇降圧コンバータ
  • 高効率の昇降圧変換
  • CC/CV チャージャまたは LED ドライバ用の超低コスト・ソリューション
  • 追加コンポーネントは不要。
  • 車載アプリケーション向けに低 Vin に対応
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • サイクルごとの電流制限とオプションの Hiccup

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU846.PDF (5043 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDE9.PDF (26 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC966.ZIP (313 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDE8.PDF (198 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18502KCSシングル TO-220 封止、2.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9490 Test Results 2015/03/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。