PMP9484
高効率、小型、100W オートモーティブ・アンプ、昇圧コンバータ付きリファレンス・デザイン
PMP9484
概要
PMP9484 は、非常に高効率でコンパクトな車載向け 100W アンプのリファレンス・デザインです。50W + 50W ステレオにも、100W ウーファー・アプリケーションにも使用できます。設計の構成は大きく以下の 3 段に分かれています。
1.)LM5122 コントローラ IC を使用した高効率の単相シンクロナス・ブースト・コンバータ。入力電圧 7.5Vin ~ 20Vin(公称 12Vin)に対応し、5A の連続電流を負荷に供給可能な 24V を出力します。達成可能なピーク効率は 98% です
2.)TPA3116D2 Class-D デバイスを使用した 50W + 50W ステレオ・オーディオ・アンプ
3.)ステレオ入力からウーファー・バス入力への超低コスト変換
特長
- きわめて高効率の昇圧を実現するシンクロナス整流
- フットプリント面積がきわめて小さい LM5122
- 高効率の Class-D アンプを備えた実質的な出力段コンボ
- 単一スピーカ(ウーファー)、デュアル・スピーカ(ステレオ)に対応できる設計
- 低 Vin に対応、オートモーティブ・アプリケーション向け
| 出力電圧オプション | PMP9484.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6.5 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 120 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAS5.PDF (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
車載オーディオ アンプ
TPA3116D2-Q1 — 車載、50W、2 チャネル、4.5 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
TAS5404-Q1 — 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、26W、4 チャネル、6 ~ 18V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
TPA3118D2-Q1 — 車載、30W、2 チャネル、4.5 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9484 Test Results | 2014/09/29 |