PMP9461
ソーラー マイクロインバータの DC/DC と DC/AC 向け、ゲート ドライブとバイアス電源ソリューションのリファレンス デザイン
PMP9461
概要
PMP9461 は、グリッド接続のソーラー マイクロ インバータに課される電力要件とゲート ドライブ要件を満たす包括的な電源のリファレンス デザインです。 このリファレンス デザインの主要な目標は、マイクロ インバータのゲート ドライブとバイアス電源セグメントで、大幅な集積と性能強化を達成することです。 このソリューションでは、SM72295 (電流センス機能を内蔵したフルブリッジ ゲート ドライバ)、SM74101 (7A シンク / 3A ソースのシングル ドライバ)、SM72482 (5A デュアル ローサイド ドライバ)、LM5017 (1 次側と 2 次側のバイアス電源供給) を採用し、さらにインバータの DC/AC セクションでドライバの起動を目的にして同じく LM5017 を実装しています。 すべてのバイアス電源は、コスト効率に優れた高効率の Fly-BuckTM トポロジを使用して生成されています。
特長
- ドライバでフル ブリッジ構成を採用した結果、部品点数を低減
- ドライバに 100V ダイオードを内蔵した結果、より高い入力電圧レールと過渡に対応可能
- 電流センス機能を内蔵して高集積を実現した結果、外部の電流アンプが不要。
- デュアル ハーフ ブリッジ 採用の 100V、3A MOSFET ドライバ
- バイアス電源を想定した、シンプルで、BOM (部品表) 点数が少なく、低コストのデザイン
- 絶縁型バイアス電源の場合は、外部アダプタが不要
| 出力電圧オプション | PMP9461.1 | PMP9461.2 | PMP9461.3 | PMP9461.4 | PMP9461.5 | PMP9461.6 | PMP9461.7 | PMP9461.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Vin(最大)(V) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 12 | 14 | 9 | 14 | 9 | 10.5 | 275 |
| Iout(最大)(V) | .25 | .25 | .1 | .1 | .1 | .1 | .01 | .6 |
| 出力電力(W) | 3 | 3 | 1.4 | .9 | 1.4 | .9 | .105 | 165 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck | Buck- Synchronous | Flyback- Active Clamp |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBE2.PDF (44 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9461 Test Results | 2014/10/16 | |||
| ユーザー・ガイド | Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 Piccolo Microcontroller | 2014/10/16 |