PMP9403

192W 二相、同期整流昇圧コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

PMP9403 is a high-efficiency dual-phase synchronous boost converter using the LM5122 controller ICs. The design accepts an input voltage of 9Vin to 15Vin (12Vin Nominal) and provides an output of 48Vout capable of supplying 4A of continuous current to the load.

特長
  • Synchronous rectification for high efficiency
  • High power density
  • Interleaved multi-phase with current sharing
  • Low temperature rise
  • Hiccup-mode overload protection
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1%
出力電圧オプション PMP9403.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 15
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 192
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase^Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU933.PDF (1144 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRED6.PDF (145 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRED7.PDF (244 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRED5.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRED9.ZIP (673 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA61.ZIP (250 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRED8.PDF (611 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRED4.PDF (204 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM5122-Q1車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9403 Test Results 2015/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。